Сервисная розетка Для крепления к раме шкафа

Статья №.: DK 7280100

Сервисная розетка для крепления на раме шкафа/16 А, встраивание одной сервисной розетки в рамках независимой цепи электропитания, отдельно от компьютерной сети и ИБП.

Статья №.:
DK 7280100
Описание продукта
Установка одной сервисной розетки в рамках независимой цепи электропитания, отдельно от компьютерной сети и ИБП. Простая установка при помощи крепежных уголков, прикрепляемых к раме корпуса.
Материал
Крепежный уголок: листовая сталь
Розетка: Пластик
Поверхность
Несущий уголок: листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
Несущий уголок
Крепежный уголок, розетка с защитой от влаги (IP 44)
Крепежный материал
Номинальное напряжение
230 В
Номинальный ток (макс.)
16 A
Розетки
D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,44 kg
Gross weight
0,472 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK сервисная розетка, для крепления на каркас шкафа, вкл. монтажный уголок, Schuko (тип F, CEE 7/3), 1-розетка, 16 А,
Документация
Info sheet