Energy-Box, 482,6 мм (19")

Статья №.: DK 7480.035

Несущая шина с регулировкой по глубине для модульного оборудования по DIN 43 880, типоразмеры 1 – 3, установка максимально 22 модульных приборов.

Статья №.:
DK 7480.035
Описание продукта
Несущая шина с регулировкой по глубине для модульного оборудования согл. DIN 43 880, типоразмеры 1 – 3 (например, для крепления розеток, линейных защитных автоматов и т. д.), фиксация кабеля сзади, по одной шине N и PE на изолированном основании.
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Energy-Box с регулируемой по глубине DIN-рейкой для модульного оборудования согл. DIN 43880, типоразмеры 1-3, сзади со щеточным буртиком для ввода кабеля
Пластиковый корпус вкл. защиту пустых мест (UL 94-V0)
44 клеммы подключения, 4 мм²
2 клемм подключения, 16 мм²
2 заглушки
12 рядных зажимов для разгрузки кабеля подключения
Полоски для маркировки, самоклеящиеся
Макс. единицы измерения по 18 мм
22
Указание
По запросу индивидуальная заводская комплектация защитными автоматами.
Размер
Ширина: 482,6 мм
Высота: 132,5 мм
Глубина: 155 мм
Единиц высоты
3 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,354 kg
Gross weight
2,54 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177166004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK Energy-Box, для установки модульного оборудования, максимальная емкость 22 ЕШ, ШxГ: 482,6 (19")x155 мм, 3 U, RAL 7035