Energy-Box, 482,6 мм (19") выдвижная

Статья №.: DK 7480300

Выполнено для установки компонентов постоянного или переменного тока, выдвижная передняя часть конструкции обеспечивает оптимальный доступ к кабелям сверху или снизу.

Статья №.:
DK 7480300
Описание продукта
Несущая шина с регулировкой по глубине для модульного оборудования по DIN 43 880, типоразмеры 1 – 3 (например, для крепления розеток, линейных защитных автоматов и т. д.). Фиксация кабеля сзади. Две электрораспределительные шины с клеммами подключения на изолированном основании. Пластиковый корпус вкл. крышки для незанятых мест. Максимальная емкость = 22 ЕШ (22 x 18 мм = 396 мм). Высота корпуса: 3 ЕВ- Глубина корпуса: 223 mm. Максимальный размер выдвижения: 220 мм. Клеммы подулючения: 4 клеммы 35 мм², 18 клемм 16 мм² (на шину).
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Energy-Box с глухими крышками.
Клемма подключения
18 клемм подключения, 16 мм²
4 клеммы подключения, 35 мм²
Разгрузка от натяжения
Маркировочная полоска
Щеточный буртик
Макс. единицы измерения по 18 мм
22
Размер
Ширина: 482,6 мм
Глубина: 220 мм
Единиц высоты
3 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,1 kg
Gross weight
6,14 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177247529
ETIM 9
EC002006
ECLASS 8.0
27189268
Описание продукта
DK Energy-Box, для установки модульного оборудования, максимальная емкость 22 ЕШ, выдвижной, ШxГ: 482,6 мм (19")x220 мм, 3 U