Токовые шины PSM

Статья №.: DK 7856020

Один или два однофазных или трехфазных ввода питания, резервирование путем поворота вставного модуля. Опционально с возможностью измерения в сочетании с системой CMC III.

Статья №.:
DK 7856020
Исполнение
С 2 вводами (разъем), 3-фазная, с резервированием
Описание продукта
Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. И все это в процессе работы, так как несущий профиль имеет защиту от прикосновения.
Преимущества
Модули устанавливаются в процессе работы.
Технические характеристики
Каждый вставной модуль подключается к одной фазе токовой шины, а в зависимости от положения модуля, питание производится от основного или резервного контура.
В зависимости от исполнения 1-/3-фазная конструкция с макс. током 2 x (3 x 16 A/32 A).
Возможно резервирование 3-фазного входа питания.
Резервный контур питания полностью отделен от 3 фаз несущей шины.
Вставные модули могут быть оснащены защитой от перегрузки, таким образом, при слишком сильном токе отключается только соответствующий модуль. Остальные модули продолжают работать.
Материал
Алюминий, анодированный
Тип подключения (электрического)
WAGO X-COM
Кол-во
2
Кол-во фаз на ввод питания
3~
Номинальный ток (макс.)
16 A
Кол-во мест для модулей (макс.)
7
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
TS IT
VX IT
Высота: 2.000 мм
Диапазон рабочих температур
5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Диапазон температур хранения
-20 °C...60 °C
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,113 kg
Gross weight
3,313 kg
Код ТНВЭД
85369001
EAN
4028177402485
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Описание продукта
DK PSM токовая шина, модульное электрораспределение для вертикального монтажа в IT-стойки, ячеек для модулей: 7, 3~, 16 А, вводов питания: 2
Допуски
IEC CB
VDE
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Visio Shapes