Розеточные модули PSM

Статья №.: DK 7856.090

Различные модули могут быть вместе вставлены в несущую шину.

Статья №.:
DK 7856.090
Исполнение
без коммутации
Описание продукта
Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. В шину можно одновременно вставлять модули различных исполнений, например с евророзетками, МЭК320 и др. Благодаря системе "Plug & Play", с защитой от прикосновения, это может быть реализовано не только силами электриков.
Материал
Профиль: алюминий, анодированный
Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1)
Длина
250 мм
Тип подключения (электрического)
WAGO WINSTA MIDI
Кол-во фаз на ввод питания
1~
Термическая защита от перегрузки
на розеточный модуль
Номинальное рабочее напряжение
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Номинальный ток (макс.)
16 A
Необходимо мест для модулей (кол-во)
1
Размер
Длина: 250 мм
Диапазон рабочих температур
5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Розетки
4 x D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,339 kg
Gross weight
0,36 kg
Код ТНВЭД
85369001
EAN
4028177402546
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK розеточный модуль PSM, для модульного распределения питания PSM, с защитой от перегрузки, занимает 1 место в токовой шине, Schuko (тип F, CEE 7/3)
Допуски
IEC CB
VDE
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Visio Shapes