- Статья №.:
- DK 7856191
- Исполнение
- без коммутации
- Описание продукта
- Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. В шину можно одновременно вставлять модули различных исполнений, например с евророзетками, МЭК320 и др. Благодаря системе "Plug & Play", с защитой от прикосновения, это может быть реализовано не только силами электриков.
- Материал
- Профиль: алюминий, анодированный
Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1)
- Номинальное рабочее напряжение
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Номинальный ток
- 16 A
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Необходимо мест для модулей (кол-во)
- 1
- Размер
- Ширина: 52 мм
Высота: 250 мм
Глубина: 45 мм
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Розетки
- 4 x CH (тип J, SEV 1011)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,29 kg
- Gross weight
- 0,34 kg
- Код ТНВЭД
- 85369001
- EAN
- 4028177692381
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
-
DK розеточный модуль PSM, для модульного распределения питания PSM, занимает 1 место в токовой шине, CH (тип J, SEV 1011), 4x T23, 5 розеток, черный, ШДГ: 52x250x45 мм