Розеточные модули PSM

Статья №.: DK 7856204

Различные модули могут быть вместе вставлены в несущую шину.

Статья №.:
DK 7856204
Исполнение
с измерением суммарного тока на модуль
Описание продукта
Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. В шину можно одновременно вставлять модули различных исполнений, например с евророзетками, МЭК320 и др. Благодаря системе "Plug & Play", с защитой от прикосновения, это может быть реализовано не только силами электриков.
Материал
Профиль: алюминий, анодированный
Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1)
Длина
250 мм
Термическая защита от перегрузки
на розеточный модуль
Номинальное рабочее напряжение
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Номинальный ток (макс.)
16 A
Необходимо мест для модулей (кол-во)
2
Размер
Длина: 250 мм
Диапазон рабочих температур
5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Розетки
4 x Розетка для маломощного оборудования C19
2 x Розетка для маломощного оборудования C13
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,019 kg
Gross weight
1,087 kg
Код ТНВЭД
85369001
EAN
4028177552890
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PSM Plus socket module, C19, 4-way, black, switchable per module, with thermal overcurrent protection
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Visio Shapes