- Статья №.:
- DK 7200001
- Описание продукта
- В распоряжении имеются различные PCU/версии модулей для монтажа на 19˝ плоскость IT-стойки, а также для использования с шинами PSM. В зависимости от PCU/модуля PSM имеется 6 или 8 розеток различных исполнений. Все выходные розетки по-отдельности или группами коммутируются через CMC III. С помощью 2-значного, красного 7-сегментного индикатора могут быть настроены граничные значения для выдачи сигнала тревоги, а в нормальном режиме работы отображается актуальный суммарный ток. После отключения питания отдельные розетки включаются последовательно (т. е. по-отдельности, одна за другой), во избежание пиковых токов. У исполнений с измерением тока по отдельным розеткам 2 индиктора на розетке отображают превышение граничных значений тока. Для каждой розетки через CMC III можно индивидуально настроить граничные значения тока. Для работы каждого PCU/ модуля необходимо управляющее напряжение 24 В (DC)/ок. 0,2 A, которое может подаваться от системы CMC III. При использовании без CMC III необходим дополнительный блок питания 24 В (DC). К одному блоку питания можно подключить до 4 PCU/модулей PSM. Функции локальной сети и коммутации в этом случае будут не доступны.
- Принцип действия
- 2-значный 7-сегментный индикатор силы тока на PCU. В зависимости от положения монтажа ориентация индикации меняется.
- Измерение и контроль тока для каждого PCU. Мин./макс. Устанавливаемые предельные значения. Диапазон измерения 0 – 16 A.
- PCU комбинируются через систему шин, это позволяет выполнять выборочное включение.
- 6/8 отдельных розеток PCU можно по отдельности включать и выключать при помощи CMC-TC через HTTP и SNMP.
- Удаленное управление электропитанием, удаленное изменение и контроль предельных значений, при аварийных ситуациях сообщения SNMP.
- Конфигурация выходных розеток в зависимости от исполнения 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 или 4 x евро + 2 x C13
- Управления правами
- Материал
- Корпус из алюминия с пластиковым покрытием
- Комплект поставки
- 1 блок розеток PCU 1 U (макс. 10 A на блок розеток)
1 шинный кабель
1 штекер для подключения питания
- Розетки
- 8 x Разъем Wieland GST 18
- Размер
- Высота: 44,5 мм
Глубина: 60 мм
Длина: 465 мм
- Номинальное напряжение
- 24 В DC
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Switchable outputs
- Да
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,159 kg
- Gross weight
- 1,191 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177485341
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
-
DK Power Control Unit (PCU), Wieland GST 18, 8-way, 24 V (DC), 16 A, WHD: 465x44,5x60 mm, 1 HE