Крепежный комплект для токовых шин PSM

Статья №.: DK 7856011

Для монтажа токовой шины PSM в сетевом шкафу.

Статья №.:
DK 7856011
Исполнение
без прокладки кабеля
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
2 монтажных уголка
Вкл. крепежный материал
2 монтажных уголка
Возможности монтажа
Жесткий монтаж
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,082 kg
Gross weight
0,093 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177402478
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
DK крепежный комплект PSM, для крепления токовых шин PSM в сетевой шкаф, без прокладки кабеля, жесткий монтаж, для TS IT
Документация
Info sheet