- Статья №.:
- DK 7859060
- Преимущества
- В шкафу VX IT возможно расположение шины в направлении назад или вовнутрь шкафа
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 монтажных уголка
Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Plug & Play на каркасе шкафа
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,276 kg
- Gross weight
- 0,282 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177952744
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
-
VX IT крепежный комплект, для модульных PDU (PSM), 2 монтажных уголка, для Plug & Play-крепления токовых шин PSM, на каркасе шкафа VX IT, листовая сталь, оцинкованная