Крепежный комплект для токовых шин PSM

Статья №.: DK 7859.065

Для монтажа токовой шины PSM в сетевом шкафу.

Статья №.:
DK 7859.065
Преимущества
В шкафу VX IT возможно расположение шины в направлении назад или вовнутрь шкафа
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
2 монтажных уголка
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
Plug & Play по принципу "Zero-U"
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,3 kg
Gross weight
0,306 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177952751
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
VX IT крепежный комплект, для модульных PDU (PSM), 2 монтажных уголка, для Plug & Play-крепления токовых шин PSM, в пространстве Zero-U шкафа VX IT, листовая сталь, оцинкованная
Документация
Руководство