- Статья №.:
- DK 7856014
- Описание продукта
- Готовый соединительный кабель с розеткой C13 и штекером C14.
- Штекер (тип)
- Штекер для маломощного оборудования C14
- Номинальный ток (макс.)
- 10 A
- Размер
- Длина: 0,5 м
- Розетки
- Розетка для маломощного оборудования C13
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,16 kg
- Gross weight
- 0,199 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177519138
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- DK кабель подключения, L: 0,5 м, 10 А, МЭК 60 320: C13/C14, для PSM