- Артикульный номер:
- DK 7856.013
- Описание продукта
- Таким образом, все кабели приборов защищены от нереднамеренного выдергивания из розетки питания. На один кабель необходимы две блокировочные рейки.
- Указание
- Оптимальная блокировка штекера гарантируется только при использовании кабеля подключения 7856.014
- Упаковка
- 20 шт.
- Вес нетто
- 0,02 kg
- Gross weight
- 0,048 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177519121
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK фиксатор кабеля, для фиксации штекеров МЭК 60 320 C14, для модулей PSM с розеткой C13