- Статья №.:
- DK 7856170
- Исполнение
- Устройство защиты от перенапряжения тип 3
- Описание продукта
- Включается перед токовой шиной. Для каждого 3-фазного ввода питания в токовую шину доступна защита от перенапряжения. Защита от перенапряжения может быть установлена позднее.
- Штекер (тип)
- Wago X-Com
- Кол-во фаз на ввод питания
- 3~
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Указание
- На каждый ввод необходима одна защита от перенапряжения.
- Розетки
- Wago X-Com
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,799 kg
- Gross weight
- 0,82 kg
- Код ТНВЭД
- 85369001
- EAN
- 4028177402621
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Описание продукта
-
DK защита от перенапряжения PSM, тип 3, Wago X-Com