- Статья №.:
- DK 7856026
- Исполнение
- 1-фазн.
- Штекер (тип)
- CEE (P+N+PE)
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Размер
- Длина: 3 м
- Розетки
- Wago X-Com
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,67 kg
- Gross weight
- 0,68 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177438811
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- DK кабель подключения, для PSM, L: 3 м, 1~, 16 А, вход: CEE