Кабель подключения для шин PSM

Статья №.: DK 7856.027

Готовый кабель подключения для Power System Module.

Статья №.:
DK 7856.027
Исполнение
1-фазн.
Штекер (тип)
Штекер для маломощного оборудования C14
Номинальный ток (макс.)
10 A
Размер
Длина: 3 м
Розетки
Wago X-Com
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,34 kg
Gross weight
0,389 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177438828
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Описание продукта
DK кабель подключения, для PSM, L: 3 м, 1~, 10 А, вход: МЭК 60 320 C14