- Статья №.:
- DK 7200216
- Исполнение
- Кабель подключения
- Описание продукта
- Кабель подключения или удлинитель с различными типами штекеров и разъемов (евророзетка/C19/C20). Кабель с ПВХ-изоляцией 3-полюсный.
- Штекер (тип)
- D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Размер
- Длина: 1,8 м
- Розетки
- Розетка для маломощного оборудования C19
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,29 kg
- Gross weight
- 0,334 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177519237
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- DK кабель подключения, для PCU - Power Control Unit, L: 1,8 м, 100 - 240 В AC, 16 А, Schuko (тип F, CEE 7/4)