Кабель подключения для PSM/PDU

Статья №.: DK 7200217

Кабель подключения или удлинитель с различными типами штекеров и разъемов (евророзетка/C19/C20).

Статья №.:
DK 7200217
Исполнение
Удлинительный кабель
Описание продукта
Кабель подключения или удлинитель с различными типами штекеров и разъемов (евророзетка/C19/C20). Кабель с ПВХ-изоляцией 3-полюсный.
Штекер (тип)
Штекер для маломощного оборудования C20
Номинальный ток (макс.)
16 A
Размер
Длина: 1,8 м
Розетки
Розетка для маломощного оборудования C19
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,32 kg
Gross weight
0,34 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177519244
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Описание продукта
DK кабель подключения, для PCU - Power Control Unit, L: 1,8 м, 110 - 230 В, 16 А, МЭК 60 320: C19/C20