- Статья №.:
- DK 7955201
- Исполнение
- PDU, metered
- Описание продукта
- Пофазное измерение энергии, то есть мощность всей IT-стойки. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж - в стойках TS IT монтаж производится без инструментов. Текущее энергопотребление отображается на OLED-дисплее. Встроенный веб-сервер для прямого подключения к сети с расширенным управлением правами пользователей. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз и дополнительно через имеющуюся сеть Power-over-Ethernet. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%.
- Материал
- Алюминий, анодированный
- Размер
- Ширина: 44 мм
Глубина: 62 мм
Длина: 710 мм
- Кол-во розеток и тип
- 12 x C13
- Розетки
- 12 x Розетка для маломощного оборудования C13
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Ввод питания
- Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~
- Длина кабеля подключения
- 3 м
- Тип подключения (электрического)
- C20
- Директивы
- Директива по ЭМС 2014/30/EU
- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Стандарты
- EN 60950-1
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...95 %
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...70 °C
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT: ≥ 1.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,9 kg
- Gross weight
- 3 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177685277
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
-
DK PDU international, metered, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по фазам, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x710x62 мм, МЭК 60 320: 12x C13