PDU UK, исполнение basic

Артикульный номер: DK 7955.510

Компактная конструкция обеспечивает быстрый монтаж по принципу "0 ЕВ" в сетевые и серверные шкафы TS IT. Вход со штекером CEE (16 А/32 А) и розетками BS 1363 (UK). Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.

Артикульный номер:
DK 7955.510
Описание продукта
Прочный и компактный базовый распределитель питания для IT-систем. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж.
Материал
Алюминий, анодированный
Размер
Ширина: 44 мм
Глубина: 62 мм
Длина: 440 мм
Кол-во розеток и тип
6 x C13 / 1 x C19
Розетки
6 x GB (тип G, BS 1363)
Номинальный ток (макс.)
13 A
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
UK
Диапазон рабочих температур
0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Подходит для
Тип корпуса: TS IT: ≤ 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,24 kg
Gross weight
1,42 kg
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177685024
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PDU UK, basic, компактная базовая система распределения, ШДГ: 44x440x62 мм, 6xBS 1363, 230 В, 1~, 13 А
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes