- Артикульный номер:
- DK 7955.015
- Исполнение
- для C19
- Описание продукта
- С помощью заглушек имеется возможность закрытия неиспользуемых розеток МЭК 60 320 C13 или C19. Таким образом, возможно избежать непреднамеренной перегрузки по отдельным фазам. С помощью прилагаемого инструмента (либо отвертки) можно в любой момент удалить заглушку.
- Материал
- Пластик (PA 66)
- Цвет
- RAL 9005
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,01 kg
- Gross weight
- 0,025 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177684997
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
- DK заглушка PDU, для закрытия розеток МЭК 60 320 C19, пластик, RAL 9005