Фиксатор штекера для штекеров C14 и C20

Статья №.: DK 7955020

Фиксаторы для штекеров C14 и C20 защищают от непреднамеренного отключения

Статья №.:
DK 7955020
Описание продукта
С помощью универсального фиксатора можно зафиксировать установлеенный штекер МЭК 60 320 C14 или C20 от непреднамеренного отключения. Фиксатор может менять свое местоположение и подходит к распространенным формам штекеров. Таким образом, гарантируется надежно соединение для большинства распространенных кабелей подключения.
Материал
Пластик (PA 12)
Цвет
RAL 9005
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
0,1 kg
Gross weight
0,11 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177685000
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK универсальный фиксатор PDU, для фиксации штекеров МЭК 60 320 C14/C20, для модулей PDU/PSM с розетками C13/C19