- Статья №.:
- DK 7979020
- Исполнение
- для штекеров C14 и C20
- Описание продукта
- С помощью универсального фиксатора можно зафиксировать установлеенный штекер МЭК 60 320 C14 или C20 от непреднамеренного отключения. Фиксатор может менять свое местоположение и подходит к распространенным формам штекеров. Таким образом, гарантируется надежно соединение для большинства распространенных кабелей подключения.
- Материал
- Пластик (PA 12)
- Цвет
- RAL 9005
- Упаковка
- 20 шт.
- Вес нетто
- 0,06 kg
- Gross weight
- 0,084 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177947344
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
- DK фиксатор штекера, для фиксации штекеров МЭК 60 320 C14/C20, для модулей PDU/PSM с розетками C13/C19,, RAL 9005