- Статья №.:
- DK 7000688
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: 800 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,222 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177705814
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
-
DK монтажный адаптер PDU, для крепления PDU в сетевые шкафы TE