Системы ИБП

Артикульный номер: DK 7857.009

ABB UPS for an intelligent monitoring of the power supply in IT infrastructures.

Артикульный номер:
DK 7857.009
Исполнение
Модульный Online-ИБП с технологией двойного преобразования категории VFI-SS-111
Описание продукта
Системы ИБП компании-партнера ABB оптимальное механически и электрически интегрируются в решение для IT-инфраструктур RiMatrix и представляет собой важнейший компонент системы электропитания ЦОД. Они надежно защищают от сбоев и отказов сетевого питания.
Преимущества
Простое планирование проекта на основе определенных стандартных пакетов.
Экономный расход энергии.
Не требует обслуживания, долгий срок службы
Расширяемость и поэтапные инвестиции в растущую IT-инфраструктуру.
Интеграция по сети в DCIM-программное обеспечение Rittal RiZone производится по принципу "Plug & Play" с помощью имеющегося датчика
Принцип действия
Децентрализованная параллельная архитектура с независимыми контроллерами отдельных модулей и цепочками батарей (опционально)
Комплект поставки
Базовый модуль и модуль (модули) ИБП смонтированные согласно спецификации
Укомплектована силовыми модулями ИБП (в зависимости от конфигурации) и батареями
Опции
Внешние комплнеты батарей со стандартным временем автономной работы (возможно расширение)
UPS power range
ABB DPA TS 8 до 200 кВт
ABB UPScale TS 8 до 120 кВт
Efficiency (output) from 50% load
95 %
UPS connection
3-фазное подключение к сети
Указание
В зависимости от выбранного типа, без батарей
Мониторинг
SNMP-сетевая карта с опциональной функцией отключения серверов
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
94039910
ETIM 9
EC000382
ECLASS 8.0
27040690
Описание продукта
3-phase UPS systems from ABB with an operating ratio of up to 96% in double conversion mode, available in performance classes ranging from 10 kW to 200 kW per rack.