Blade PDU international, исполнение metered

Статья №.: DK 7955238

Продуманное электрораспределение с различными функциями управления для контроля тока и мощности.

Статья №.:
DK 7955238
Исполнение
PDU, metered
Описание продукта
Высокомощное электрораспределение для применение в серверных IT-шкафах. Blade PDU metered имеет различные функции мониторинга тока и мощности на фазу. С помощью встроенного цветного OLED-дисплея можно настраивать основные функции и получать доступ к данным энергопотребления. С помощью подключения к сети возможен удаленный доступ на веб-сервер PDU. Параметры расхода могут передаваться по SNMP в DCIM-программное обеспечение Для контроля параметров окружающей среды к интерфейсу CAN-Bus можно подключить до 4 датчиков (температура/влажность/доступ).
Преимущества
Сетевое подключение TCP/IP, SNMP
Технические характеристики
Возможность установки универсального фиксатора и закрытие неиспользуемых розеток МЭК 60320, розетки C13 и C19
MTBF (при 40 °C): 80 000 часов
Материал
Листовая сталь, порошковое покрытие
Цвет
RAL 9005
Measurement functions, description
Измерение на фазу или на вводе питания
Напряжение В, ток А, частота Гц
Активная мощность кВт, активная энергия кВтч
Кажущаяся мощность кВА, кажущаяся энергия кВАч
Размер
Ширина: 450 мм
Высота: 135 мм
Глубина: 380 мм
Длина: 4 U
Кол-во розеток и тип
12 x C13 / 12 x C19
Розетки
12 x Розетка для маломощного оборудования C13
12 x Розетка для маломощного оборудования C19
Номинальный ток (макс.)
63 A
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 3~
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
CEE
Степень загрязнения
2
Интерфейсы
Встроенный веб-сервер, через RJ45
Number RJ45 ports for sensor units max
12
Директивы
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Стандарты
EN 60950-1
ЭМС: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Протоколы
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Диапазон рабочих температур
0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Подключение входного кабеля (тип/длина)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 м
Подходит для
Тип корпуса: TS IT: ≥ 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177685369
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PDU international, metered, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по фазам, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x3 U x62 мм, МЭК 60 320: 12x C13, 12x C19
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
ПО
Программное обеспечение