Network analyser REM 801

Статья №.: SV 9393211

Network analyser with modular extension options.

Статья №.:
SV 9393211
Исполнение
Multi-functional network analyser
Диапазон рабочих температур
-10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Степень загрязнения
2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,65 kg
Gross weight
0,65 kg
Код ТНВЭД
85389099
EAN
4028177985018
Описание продукта
SV Network analyser REM 801
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Руководство
Листы данных
Data sheets