Current measurement module

Статья №.: SV 9393231

To extend the modular network analyser REM 801 with 8 additional current measurement channels.

Статья №.:
SV 9393231
Исполнение
REM 800-CT-8-A
For secondary current transformers (1 A/5 A)
Указание к арт. №
Measurement category CAT II
Диапазон рабочих температур
-10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Степень загрязнения
2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
For mounting on support rails
Да
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
0,2 ‐ 2,5 мм²
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника
0,2 мм²
Подключение проводов, сплошных
0,2 ‐ 2,5 мм²
Подключение проводов, многопроволочных
0,2 ‐ 2,5 мм²
Nominal current for current sensors
5 A
Категория перенапряжения
300 B
Номинальное импульсное напряжение Uimp
2,5 кВ
Потребляемая мощность (ок.)
0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Диапазон измерения
0...6 A
Fundamental frequency
40...70 Гц
Harmonic
1...25
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,45 kg
Gross weight
0,503 kg
Код ТНВЭД
85389099
EAN
4028177985025
Описание продукта
SV Current measurement module REM 800-CT-8-A for secondary current converters
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Data sheets
Каталог технических систем