Current measurement module

Статья №.: SV 9393232

To extend the modular network analyser REM 801 with 8 additional current measurement channels.

Статья №.:
SV 9393232
Исполнение
REM 800-CT-8-LP
null
Диапазон рабочих температур
-10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
For mounting on support rails
Да
Current measurement inputs
8 (2x4)
2 systems – L1, L2, L3, N
Individual channels
Measurement by way of low-power current transformer (secondary voltage)
0...0,4 B
Fundamental frequency
40...70 Гц
Harmonic
1...15
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,29 kg
Gross weight
0,295 kg
Код ТНВЭД
85389099
EAN
4028177985032
Описание продукта
SV Current measurement module REM 800-CT-8-LP for secondary current converters
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Data sheets
Каталог технических систем