Digital input module REM 800-DI 14

Статья №.: SV 9393233

The digital input module extends the functional scope of the REM 801 network analyser by a further 14 digital inputs.

Статья №.:
SV 9393233
Диапазон рабочих температур
-10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...25 %
Степень загрязнения
2
Counter frequency max.
20 Гц
Input signal low
0...5 V DC
Input signal high
18...28 V DC
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
For mounting on support rails
Да
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника
0,2 ‐ 1,5 мм²
Подключение проводов, сплошных
0,2 ‐ 1,5 мм²
Подключение проводов, многопроволочных
0,2 ‐ 1,5 мм²
Подключение круглых проводов сечением
AWG 16 - 24
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,29 kg
Gross weight
0,295 kg
Код ТНВЭД
85389099
EAN
4028177984981
Описание продукта
SV Digital input module REM 800-DI 14
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Data sheets
Каталог технических систем