External display REM RD 96 for REM 801 network analyser

Статья №.: SV 9393222

For configuring and displaying the parameters and measurements of the REM 801 network analyser and its extension modules.

Статья №.:
SV 9393222
Комплект поставки
Дисплей
Connection cable USB 2.0 (type A to type B connector), 1.8 m long
Диапазон рабочих температур
-10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
0...75 %
Степень загрязнения
2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
Front IP 40
null
null
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,4 kg
Gross weight
0,402 kg
Код ТНВЭД
85389099
EAN
4028177984943
Описание продукта
SV External display REM RD 96 for network analyser REM 801
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Data sheets
Каталог технических систем