Connection module REM 800-CON

Статья №.: SV 9393230

For connecting spatially remote measuring points.

Статья №.:
SV 9393230
Комплект поставки
2 connection modules
2 bus connectors (left/right)
2 shield clamps
2 screw terminals
2 end brackets
Диапазон рабочих температур
-10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...25 %
Степень загрязнения
2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
For mounting on support rails
Да
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
0,2 ‐ 1,5 мм²
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника
0,2 ‐ 1,5 мм²
Подключение проводов, сплошных
0,2 ‐ 1,5 мм²
Подключение проводов, многопроволочных
0,2 ‐ 1,5 мм²
Подключение круглых проводов сечением
AWG 16 - 24
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,36 kg
Gross weight
0,366 kg
Код ТНВЭД
85389099
EAN
4028177984974
Описание продукта
SV Connection module REM 800-CON
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Data sheets
Каталог технических систем