- Статья №.:
- SV 9393562
- Исполнение
- Output voltage 333 mV
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 2 plug-in feet
2 insulating caps
1 primary bar clamp
2 grub screws
- Подходит для шин
- 60 x 40 мм
- Primary current
- 800 A
- Стандарты
- EN 61869-1/ 2
- EN 42600
- VDE 0100
- EN 50274 / VDE 0660-514
- DGUV regulation 3
- Размер
- Ширина: 96 мм
Высота: 121 мм
Глубина: 30 мм
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...75 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...90 %
- Fundamental frequency
- 50...60 Гц
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,295 kg
- Gross weight
- 0,301 kg
- Код ТНВЭД
- 85043129
- EAN
- 4028177049468
- ETIM 9
- EC002048
- Описание продукта
-
SV Трансформатор тока 800 A, 61 мм