Трансформатор тока

Статья №.: SV 9393571

Статья №.:
SV 9393571
Исполнение
Output voltage 333 mV
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
2 plug-in feet
4 insulating caps
2 primary bar clamps
4 grub screws
Подходит для шин
2 x 100 x 10 мм
80 x 60 мм
50 x 80 мм
Primary current
2 000 A
Стандарты
EN 61869-1/ 2
EN 42600
VDE 0100
EN 50274 / VDE 0660-514
DGUV regulation 3
Размер
Ширина: 129 мм
Высота: 156 мм
Глубина: 30 мм
Диапазон рабочих температур
-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Fundamental frequency
50...60 Гц
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,545 kg
Gross weight
0,554 kg
Код ТНВЭД
85043129
EAN
4028177049901
ETIM 9
EC002048
Описание продукта
SV Трансформатор тока 2000 A, 85 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Safety instructions
Руководство