- Артикульный номер:
- SV 9690.020
- Исполнение
- Without interior fit-out
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Roof plate: Sheet steel, 1.5 mm
Дверь: Листовая сталь, 1,5 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Door, roof and rear panel: Powder-coated, textured paint
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Door and rear panel, perforated
Потолочная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 20
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 48 kg
- Gross weight
- 48,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 162,14 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177043473
- ETIM 9
- EC000261
- Описание продукта
-
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 600x2000x600 with door, rear panel