Energy storage enclosure VX ESS

Статья №.: SV 9690023

Enclosure frame with roof plate, perforated door and rear panel. Ideal for efficient and modular energy storage installation with component shelves.

Статья №.:
SV 9690023
Исполнение
Without interior fit-out
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Roof plate: Sheet steel, 1.5 mm
Дверь: Листовая сталь, 1,5 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Door, roof and rear panel: Powder-coated, textured paint
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Door and rear panel, perforated
Потолочная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 20
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
67 kg
Gross weight
67,7 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
221,54 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177043893
ETIM 9
EC000261
Описание продукта
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 800x2000x800 with door, rear panel
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство