Направляющая шина VX ESS

Статья №.: SV 9692050

To accommodate rack-mounted batteries.

Статья №.:
SV 9692050
Материал
Листовая сталь, 2 мм, оцинкованная
Комплект поставки
Perforated strip
Вкл. крепежный материал
Длина
313,9 мм
Нагрузочная способность (статическая)
120 кг
1 200 N
Подходит для
Тип корпуса: VX
CS Toptec
Глубина: 600 мм
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
3,6 kg
Gross weight
3,7 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Описание продукта
VX ESS slide rail L: 313.9 mm, for enclosure D: 600 mm
Документация
Руководство