Приборная полка для тяжелого оборудования VX ESS

Статья №.: SV 9692021

To attach e.g. monobloc batteries.

Статья №.:
SV 9692021
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Load capacity static
200 кг
2 000 N
Занимаемая площадь
Ширина: 509 мм
Глубина: 714 мм
Подходит для
Ширина: 600 мм
Глубина: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9,1 kg
Gross weight
9,34 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
24,08 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177045965
Описание продукта
VX ESS component shelf, heavy-duty, WxD: 600x800 mm
Документация
Руководство