- Статья №.:
- SV 9692023
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Load capacity static
- 200 кг
2 000 N
- Занимаемая площадь
- Ширина: 709 мм
Глубина: 714 мм
- Подходит для
- Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 12 kg
- Gross weight
- 12,14 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 30,78 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177046016
- Описание продукта
-
VX ESS component shelf, heavy-duty, WxD: 800x800 mm