Energy storage frame VX ESS

Статья №.: SV 9690.031

Enclosure frame with flexible interior fit-out. Ideal for efficient and modular energy storage installation.

Монтажные шины 23 x 23 мм для VX, TS, VX SE

Закладная гайка

Скользящие гайки

Статья №.:
SV 9690.031
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм

Cross-member with mounting angle: Sheet steel, 3 mm
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Профильные шины: оцинкованные
Cross-member with mounting bracket: Zinc-plated
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
44 kg
Gross weight
44,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
111,06 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177044197
ETIM 9
EC000261
Описание продукта
VX ESS energy storage frame WxHxD: 600x2000x800 mm, with interior fit-out
Документация
Руководство