- Статья №.:
- SV 9690033
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Cross-member with mounting angle: Sheet steel, 3 mm - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Профильные шины: оцинкованные
Cross-member with mounting bracket: Zinc-plated - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 54 kg
- Gross weight
- 54,8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 137,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177044210
- ETIM 9
- EC000261
- Описание продукта
- VX ESS energy storage frame WxHxD: 800x2000x800 mm, with interior fit-out
- Документация
- Safety instructions
- Руководство