Perforex Milling Terminal MT 2101 S

Статья №.: AS 4055922

US version – The Perforex Milling Terminal 2101 offers the greatest flexibility of the MT series. Supports machining of all compact and large enclosures.

Статья №.:
AS 4055922
Исполнение
Комплект для обработки корпусов
Обработка плоских деталей
Запатентованный прижимной механизм со встроенным всасыванием стружки
Высокооборотный шпиндель с минимальной смазкой
Автоматическая проверка инструмента
DIN-инструменты
Пневматическое фиксирующее устройство
Вариант для США
Описание продукта
Perforex Milling Terminal представляет собой 4-осную машину с ЧПУ и служит для механической доработки стандартных распределительных шкафов и обеспечивает автоматизированную создание отверстий, нарезание резьбы и проделывание вырезов в плоских и объемных деталях. Perforex Milling Terminal 2101 обеспечивает максимальную гибкость в серии MT. С его помощью можно обрабатывать все компактные и крупногабаритные шкафы.
Преимущества
Быстрый возврат инвестиций (ROI) и значительно более высокая конкурентноспособность
Малое время реализации при постоянно высоком качестве
Единство данных благодаря сетевому ПО
Простое управление с помощью наглядного интерфейса и экрана 24"
Автоматическая смена инструмента и встроенное измерение длины инструмента
Щадящая для инструмента обработка благодаря системе минимальной смазки и прижимным дискам
Автоматическое всасывание стружки при сверлении и фрезеровании
С высокомощным шпинделем гарантируется быстрая, точная и надежная обработка
Интуитивно понятная система зажимов с пневматической подвеской – оптимально для компонентов шкафов
Комплект поставки
Perforex MT S конфигурируется индивидуально
Обрабатываемый материал
Алюминий
Сталь
Нержавеющая сталь
Пластик
Медь
Опции машины
Сигнальная колонна 4055.954
Доступ сбоку 4055.952
Система несущих рычагов 4055.951
Обработка объемных деталей 2000 мм 4055.953
2 дополнительных нулевых точки для обработки нескольких деталей 4050.066
Access from the left 4055.950
Машинное управление
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Управление с помощью Rittal HMI
Безопасность
Предохранительное ограждение согл. DIN EN ISO
Оптическое защитное устройство в передней и задней части машины
Надежное торможение осей также и при отключении питания
Интерфейсы
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Импорт данных DXF
Указание
Возможны технические изменения
Занимаемая площадь
Ширина: 4.600 мм
Высота: 2.450 мм
Глубина: 3.750 мм
Подключение сжатого воздуха
6 бар
Вес заготовки при обработке плоских деталей (макс.)
250 кг
Вес заготовки при обработке шкафов (макс.)
300 кг
Количество мест для инструментов
21
Точность обработки
± 0,2 мм
Cкорость по осям X/Y
60 000 mm/min
Скорость по оси Z
12 000 mm/min
Число оборотов шпинделя (макс.)
21 000 rpm
Мощность шпинделя (макс.)
11 кВт
Управляющее напряжение (DC)
24 B
Номинальный ток макс.
6,2 A
Номинальное рабочее напряжение
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Скорость обработки (макс.)
1 500 mm/min
Dimensions of clampable enclosures min.
Ширина: 100 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 140 мм
Dimensions of clampable enclosures max.
Ширина: 1.400 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 1.600 мм
Размеры размещаемых плоских деталей мин.
Ширина: 100 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 1,25 мм
Размеры размещаемых плоских деталей макс.
Ширина: 2.450 мм
Высота: 1.700 мм
Глубина: 5 мм
Макс. обрабатываемая поверхность у корпусов
Ширина: 1.200 мм
Высота: 1.600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2 300 kg
Gross weight
2 720 kg
Код ТНВЭД
84596110
EAN
4028177971448
Документация
Product presentations