- Статья №.:
- AS 4050041
- Преимущества
- Снижение вибрации
- Высокие скорости подачи до 1,5 м/мин
- Низкий уровень шума
- Увеличенное время простоя инструмента
- Оптимальное обращение при установке инструмента
- Комплект поставки
- Щеточные буртики
Производительная фреза 6 мм - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 22
- Подходит для арт. №
- 4050.101
- 4055.911
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 20,4 kg
- Gross weight
- 22 kg
- Код ТНВЭД
- 84669360
- EAN
- 4028177806634
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Описание продукта
- Пакет производительности BC 1001, опция для BC 1001 со щеточными буртиками и 10 фрезами
Пакет производительности
Статья №.: AS 4050041
Пакет производительности для оптимальной обработки заготовок на центре обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT S.