Пакет производительности

Статья №.: AS 4050042

Пакет производительности для оптимальной обработки заготовок на центре обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT S.

Статья №.:
AS 4050042
Описание продукта
Пакет производительности для оптимальной обработки заготовок на центре обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
Преимущества
Снижение вибрации
Высокие скорости подачи до 1,5 м/мин
Низкий уровень шума
Увеличенное время простоя инструмента
Оптимальное обращение при установке инструмента
Комплект поставки
Щеточные буртики
Производительная фреза 6 мм
number milling cutter
10
Number brush strips
22
Подходит для арт. №
4050.107
4055.920
4055.921
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
28,6 kg
Gross weight
28,6 kg
Код ТНВЭД
84669360
EAN
4028177803633
ECLASS 8.0
36609290
Описание продукта
Пакет производительности BC 1007, опция для BC 1007 со щеточными буртиками и 10 фрезами