Пакет производительности

Артикульный номер: AS 4050.044

Пакет производительности для оптимальной обработки заготовок на центре обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT S.

Артикульный номер:
AS 4050.044
Описание продукта
Пакет производительности для оптимальной обработки заготовок на центре обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
Преимущества
Снижение вибрации
Высокие скорости подачи до 1,5 м/мин
Низкий уровень шума
Увеличенное время простоя инструмента
Оптимальное обращение при установке инструмента
Комплект поставки
Щеточные буртики
Производительная фреза 6 мм
number milling cutter
10
Number brush strips
24
Подходит для арт. №
4050.108
4055.925
4055.926
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
25,4 kg
Gross weight
26,76 kg
Код ТНВЭД
84669360
EAN
4028177803664
ECLASS 8.0
36609290
Описание продукта
Пакет производительности BC 1008, опция для BC 1008 со щеточными буртиками и 10 фрезами