Удлинитель фрезы с зажимным держателем

Статья №.: AS 4050056

Удлинитель стандартной фрезы 6 мм с держателем FRX-16.

Статья №.:
AS 4050056
Описание продукта
Удлинитель стандартной фрезы 6 мм с держателем FRX-16 для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
Подходит для арт. №
4055.911
4055.921
4055.926
4050.101
4050.107
4050.108
4050.230
Размер
Длина: 16 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1 kg
Код ТНВЭД
84669360
EAN
4028177804296
ECLASS 8.0
36609211
Описание продукта
AS Mill extension with collet, 16mm, For extending the milling head, - Incl. FRX 16 mm collet, - Deeper machining range, - 4050.055 is additionally required!