Для нарезки метрической резьбы всех размеров. Дополнительный инструмент для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
- Статья №.:
- AS 4050050
- Описание продукта
- Для нарезки метрической резьбы всех размеров. Дополнительный инструмент для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
- Технические характеристики
- Shaft diameter 12 mm
- Cutting diameter 10 mm
- Pitch 1.5 mm
- Flank angle 60°
- Cutting length 20 mm
- Overall length 85 mm
- Комплект поставки
- Циркулярная фреза для нарезания резьбы
Цанговый зажим
Держатель инструмента - Для резьбы
- M12 - M64
- Обрабатываемый материал
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Литой алюминий
- Пластик
- Медь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,09 kg
- Gross weight
- 0,102 kg
- Код ТНВЭД
- 82077037
- EAN
- 4028177804258
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Описание продукта
- Циркулярная фреза, для нарезки метрической резьбы всех размеров