Нож для снятия фаски

Статья №.: AS 4050720

Универсальный инструмент для снятия фасок с отверстий и кромок. Лезвия с покрытием и двусторонней шлифовкой для хорошего качества резки в течение длительного времени.

Статья №.:
AS 4050720
Исполнение
Стальное лезвие при необходимости можно установить в осевом или радиальном направлении
Стальное лезвие заточено с двух сторон
HSS B30
Описание продукта
Универсальный инструмент для снятия фасок с отверстий и кромок.
Преимущества
Лезвие автоматически занимает оптимальную позицию
Длина держателя лезвия настраиваемая
Простота использования
Простое снятие фаски
Эргономичная ручка
Материал
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик
Держатель лезвия: сталь
Лезвие: закаленная сталь, с покрытием PVD TiN (нитрид титана)
Цвет
Ручка: черный и красный
Комплект поставки
Ручка
Держатель лезвия
Вкл. стальное лезвие
Ø стержня мм
3 мм
Длина стержня
47 мм
Ø ручки
25 мм
Длина ручки
110 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,08 kg
Gross weight
0,1 kg
Код ТНВЭД
82055980
EAN
4028177801233
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803
Описание продукта
Нож для снятия фасок со стальным держателем, изогнутое и поворотное лезвие