Универсальный инструмент для снятия фасок с отверстий и кромок. Лезвия с покрытием и двусторонней шлифовкой для хорошего качества резки в течение длительного времени.
- Статья №.:
- AS 4050722
- Исполнение
- Стальное лезвие при необходимости можно установить в осевом или радиальном направлении
Стальное лезвие заточено с двух сторон
B32P PVD TiN - Описание продукта
- Универсальный инструмент для снятия фасок с отверстий и кромок.
- Преимущества
- Лезвие автоматически занимает оптимальную позицию
- Длина держателя лезвия настраиваемая
- Простота использования
- Простое снятие фаски
- Эргономичная ручка
- Материал
- Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик
Держатель лезвия: сталь
Лезвие: закаленная сталь, с покрытием PVD TiN (нитрид титана) - Цвет
- Ручка: черный и красный
- Комплект поставки
- Ручка
Держатель лезвия
Вкл. стальное лезвие - Ø ручки
- 28 мм
- Длина ручки
- 110 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,07 kg
- Gross weight
- 0,088 kg
- Код ТНВЭД
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Описание продукта
- Нож для снятия фаски с держателем лезвия и лезвием с покрытием TiN, лезвие шлифованное с двух сторон