Параллельная обработка корпусов в зоне обработки объемных деталей у центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT обеспечивает малые затраты на переоснастку и повышенную производительность.
- Статья №.:
- AS 4050061
- Исполнение
- Пневматическое фиксирующее устройство
- Описание продукта
- Позволяет параллельную обработку корпусов при обработке объемных деталей с помощью центров обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 4
- Указание
- Применение зажимной рамы (арт. № 4050.080) на центре обработке BC (арт. № 4050.230) возможно исключительно в двухдверном варианте.
- Подходит для арт. №
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1007 HS
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2101
- Perforex MT 2101 S
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Dimensions of clampable enclosures max.
- Ширина: 200 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 300 мм - Dimensions of clampable enclosures min.
- Ширина: 90 мм
Высота: 70 мм
Глубина: 70 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 25 kg
- Gross weight
- 25 kg
- Код ТНВЭД
- 84669360
- EAN
- 4028177804319
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Описание продукта
- Зажимная рама BC 1007/1008/2014, объемные детали мин. 85x70x70 /макс. 200x300x300мм